SPC57 4Sライン車載用32bitマイクロコントローラは、Power Architecture®をベースとし、安全性がきわめて重要となるエントリ / ミドル・クラスの自動車の基幹アプリケーション(モータ制御、アンチロック・ブレーキ・システム、エアバッグなど)や、バッテリ・マネージメント・システムおよびブラシレスDCモータといった、自動車の電動化アプリケーション向けの製品です。
機能安全規格であるISO 26262および最も厳しい機能安全要求レベルであるASIL-Dに準拠し、低消費電力で高性能の処理が可能です。
1.5MB Flashメモリを搭載し、最大140 MHzで動作するe200z4dデュアルコアSPC57 4Sラインは、eTimerとFlexPWMを内蔵し、A/Dコンバータを備えるほか、CAN-FD、FlexRay、LINインタフェースなどの幅広い通信インタフェースに対応しています。
100ピンTQFPパッケージが用意され、AEC-Q100規格に準拠したSPC57 4Sラインの追加により、SPC5高性能マイコン・ファミリの拡張性はさらに高まり、あらゆるシャーシおよびセーフティ・アプリケーションに対応できます。
また、開発用のエコシステムとして専用のDiscoveryボードも提供しており、各アプリケーションに対応したソリューションをサポートするとともに、開発期間の短縮も実現します。
STの Eclipseベースの統合開発環境(IDE)であるSPC5 Studioは、すぐに使えるソフトウェア・ドライバ、設定コード、および無償アプリケーション・ファームウェア・サンプルといった、組込みアプリケーションの設計 / 開発 / 展開のための包括的なフレームワークを提供します。
SPC5 Studioは、これまで以上にスムーズな設計を実現します。
STの車載用マイコンはすべて、継続的な安定供給を保証する15年間長期製品供給保証プログラムの対象です。
STのSPC5車載用マイコン・コミュニティでは、質問や情報の共有ができます。
注目ビデオ
-
SPC574S64E3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications
-
SPC574S60E3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications