SPC58 2Bライン マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

SPC58 Chorus 2Bラインは、STの32bit汎用Power Architecture®車載用マイクロコントローラ・ポートフォリオであり、ボディ、ネットワーク、および快適性向上の各アプリケーションを対象として設計されています。

SPC58 Chorus 2Bラインは、80MHzシングルコアと最大1MBのエラー訂正コード(ECC)付きFlashメモリで構成され、SPC58 4BラインとSPC58 Cラインの車載用マイクロコントローラとのピン配置互換性があります。

ISO 26262規格に準拠して設計されているSPC58 2Bライン・マイクロコントローラは、ASIL-B安全規格に対応し、非常にコンパクトなQFN48から、高い熱効率を実現するエクスポーズド・パッド付きの64/100ピンTQFPパッケージまで、さまざまなパッケージで提供されています。

STの車載用SPC5マイクロコントローラの開発には、ハードウェアとソフトウェアを開発および評価する幅広いツールだけでなく、スマート・セレクタアプリやSTのSPC5 Studio開発環境を含む総合的な有用な開発エコシステムを用意しています。

STのSPC582B-DIS開発ボードは、CPU、I/O信号、およびペリフェラルにフル・アクセス可能です。

車載用マイクロコントローラは、STの長期供給保証プログラムに対応しています。これは、お客様の設計開発に使用する製品が継続的に安定して供給されることを保証するプログラムです。

推奨コンテンツ