SPC58 4Bライン マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

SPC58 Chorus 4Bラインは、STのPower Architecture® 32bit汎用車載マイクロコントローラ・ポートフォリオの製品であり、ボディ、ネットワーク、および快適性向上といったアプリケーション向けの製品です。また、コネクテッド・カーのセキュア・オンボード通信システムに使用できます。

SPC58 Chorus 4Bラインは、120MHzのコアと最大2MBのエラー訂正コード(ECC)付きFlashメモリで構成され、SPC58 2B、C、GおよびHラインの車載用マイクロコントローラとピン互換性があります。

ASIL B安全基準に準拠したSPC58 4Bラインは、SPC58 2Bラインの処理能力とメモリを増強し、EVITAに準拠したハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)やEthernetを備えています。

高い放熱効率を実現するエクスポーズド・パッド付きの64/100/144ピンTQFPパッケージからエクスポーズド・パッド付きの176ピンLQFPパッケージまで、さまざまなパッケージで提供されています。

STの車載用SPC5マイクロコントローラは、幅広いハードウェア/ソフトウェア開発および評価ツール、スマート・セレクタやSTのSPC5-Studio開発環境を含む包括的な開発エコシステムを提供します。

CPU、I/O信号、および各種ペリフェラルをご利用いただけるSPC584B-DIS開発ボードをご活用ください。

また、すべての車載用マイコンが、継続的な安定供給を保証するSTの長期供給保証プログラムの対象となっています。

推奨コンテンツ