SPC58 Cライン マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

SPC58 Chorus Cラインは、STのPower Architecture®汎用車載マイクロコントローラです。ボディ、ネットワーク、およびコネクテッド・カーのセキュア・オンボード通信システムといったセキュリティなどのアプリケーション向けに設計されています。

SPC58 Chorus Cラインには、最大4MBのFlashメモリを搭載したデュアル・コア(SPC58EC)およびシングル・コア(SPC584C)の2バージョンが用意されています。また、SPC58 4Bライン、SPC58 GラインおよびSPC58 HラインのChorusマイクロコントローラとピン互換性があります。

ISO 26262規格に準拠して設計されたSPC58 Cラインは、ASIL-Bの安全性水準およびEVITA Mediumセキュリティ・レベル の安全性を満たし、オンボード・アーキテクチャとEthernet Audio Video Bridging(AVB)などの通信プロトコルを保護します。

また、放熱性を向上させるエクスポーズド・パッド付きの64/100/144/176ピンTQFPパッケージ、多ピン要件向けの292ピンLFBGAといった様々なパッケージで提供されています。

STの車載用SPC5マイクロコントローラは、幅広いハードウェア/ソフトウェア開発および評価ツール、スマート・セレクタやSTのSPC5-Studio開発環境を含む包括的な開発エコシステムを提供します。 
ぜひSPC58EC-DISP評価ボードをご活用ください。

またすべての車載用マイコンが、継続的な安定供給を保証するSTの長期供給保証プログラムの対象となっています。

推奨コンテンツ