SPC58 Eライン マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

SPC58高性能車載用マイクロコントローラ

Power Architecture®テクノロジーをベースにしたSPC58 Eライン高性能マイコンは、最も厳しい安全規格とリアルタイム性能が要求される車載アプリケーション向けに設計されています。

ASIL-D機能安全レベルを満たしているため、先進的なパワートレイン・アプリケーションや、ハイブリッド電気自動車(HEV)および電気自動車(EV)のモータ駆動、電動パワー・ステアリング、アクティブ・サスペンション・アプリケーション、アンチロック・ブレーキ、高度運転支援システム(ADAS)に適しています。

SPC58 Eライン車載用マイコンは、最大3つのコアと最大6MBの混載Flashメモリ、高速 / 高精度 / 高分解能のセンシングを実現する個別のSAR A/DコンバータおよびシグマデルタA/Dコンバータにより、優れた性能を提供します。また、高い動作温度に対応し、EthernetやFlexRay、CAN FD、LIN、SENTなどの豊富な通信インタフェースにより、優れたコネクティビティを提供します。

内蔵ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)はEVITA Mediumプロファイルをサポートし、サイバー攻撃に備えた堅牢な車載ネットワーク保護と、セキュア・ソフトウェアのOver-the-Air(OTA)アップデートを実現します。

汎用タイマ・モジュール(GTM)によって実現するリアルタイム制御ループは、先進的なエンジン・マネージメントおよびトランスミッション・アプリケーションをサポートします。

Eライン高性能マイコンは、180MHzで動作する3つのコアとGTMにより、最大820KBのRAMを用いた高い性能を必要とするアプリケーションに対応します。

包括的な開発エコシステム

STのSPC58 Eライン・プレミアム評価ボード・システムには、マザーボードとドータ・ボードの両方が含まれており、CPU、あらゆるI/Oシグナル、ペリフェラル、およびコネクティビティ・インタフェース(CAN、SCI、LIN、FlexRAY)を利用できます。さらにドータ・ボードは、I/Oピンやペリフェラルが不要な場合にスタンドアロン・ユニットとして使用できます。

完全にカスタマイズ可能な開発環境であるSPC5 Studioオープン・ソース統合開発環境(IDE)は、SPC5 Power Architecture 32bitマイコン向け組込みアプリケーションの設計、構築、および実装をサポートする包括的なフレームワークです。さらに、自動的に依存関係を解決するアプリケーション・ウィザードや、開発に役立つさまざまなサードパーティ製のプラグインを利用することができます。

STのSPC5車載用マイコン・コミュニティでは、STのエキスパートや他の関連メンバーと質疑応答や情報共有を行うことができます。

 

長期製品供給保証プログラム

STの車載用マイコンは、継続的な安定供給を保証する 15年間の長期製品供給保証プログラムの対象となっています。