SPC58 Gライン マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

SPC58 Chorus Gラインは、STのPower Architecture® 32bit汎用車載マイクロコントローラ・ポートフォリオの製品です。ゲートウェイや電子制御ユニット、ボディ・コントロール・モジュール、およびバッテリ・マネージメント・システムといった、低消費電力、安全性およびセキュアなネットワークが求められる車載用アプリケーション向けに設計されています。

SPC58 Chorus Gラインには、最大6MBのFlashメモリを搭載した180MHzシングル・コア(SPC584G)、デュアル・コア(SPC58EG)およびトリプル・コア(SPC58NG)の各バージョンが用意されています。また、SPC58 4Bライン、SPC58 CラインおよびSPC58 HラインのChorusシリーズ・マイクロコントローラとピン互換性があります。

ISO 26262規格に準拠して設計されたSPC58 Gラインは、ASIL-Dまでの安全性水準を満たしています。加えてEVITAおよびSHE規格に準拠したセキュリティ・メカニズムが、ゲートウェイ・アーキテクチャおよび通信プロトコル保護のために実装されています。

また、高効率を実現するエクスポーズド・パッド付きの144/176ピンTQFPパッケージや、多ピン要件向けの292ピンLFBGAといった様々なパッケージで提供されています。

STの車載用SPC5マイクロコントローラは、幅広いハードウェア/ソフトウェア開発および評価ツール、スマート・セレクタやSTのSPC5-Studio開発環境を含む包括的な開発エコシステムを提供します。

ぜひSPC58NG-DISP評価ボードをご活用ください。

また、すべての車載用マイコンが、継続的な安定供給を保証するSTの長期供給保証プログラムの対象となっています。

 

推奨コンテンツ