ファストリカバリ・ダイオード(200V~400V)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STは、さまざまなアプリケーションに対応する200V~400Vのファストリカバリ・ダイオードを提供しています。さまざまなVF/tRRトレードオフにより、優れた性能を提供します。

主な特徴:  

  • 繰り返しピーク逆電圧(V):200V~400V
  • 平均整流電流(A):1A~240A
  • パッケージ: D2PAK / DO-247 / TO-220AC / DOP3 Ins / DPAK / I2PAK / TO-220AB / TO-220FPAB / TO-220FPAC / TO-247 / TO-220AC Ins / DO 41 PLASTIC / DO-15 / DO-201AD / SMA / SMB / SMC / ISOTOP / PSMC-3L-EP / PowerFLAT™ / SOD123Flat / TOP3 Ins

推奨コンテンツ

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ