STPSC10H065G2

量産中

650 V, 10 A High Surge Silicon Carbide Power Schottky Diode

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

This 10 A, 650 V SiC diode is an ultrahigh performance power Schottky diode. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band gap material allows the design of a Schottky diode structure with a 650 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature. Housed in D²PAK HV, this diode is perfectly suited for a usage in PFC applications, in charging station, DC/DC, easing the compliance to IEC-60664-1.
The STPSC10H065G2 will boost performances in hard switching conditions. Its high forward surge capability ensures good robustness during transient phases.
  • 特徴

    • No or negligible reverse recovery
    • Switching behavior independent of temperature
    • High forward surge capability
    • Operating Tj from -40 °C to 175 °C
    • Power efficient product
    • D²PAK HV creepage distance (anode to cathode) = 5.38 mm min.
    • ECOPACK2 compliant component

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Diode Finder

      量産中

      Diode product finder application for Android and iOS

      Finder Apps ST
      ST Diode Finder

      概要:

      Diode product finder application for Android and iOS

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STPSC10H065G2

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STPSC10H065G2-TR
量産中
H2PAK-2 インダストリアル Ecopack2

STPSC10H065G2-TR

Package:

H2PAK-2

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

H2PAK-2

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
STPSC10H065G2-TR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel H2PAK-2 - - 1.369 / 50
詳細情報

Junction Temperature (°C) (max):

175

Country of Origin:

CHINA

STPSC10H065G2-TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.369 / 50

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

H2PAK-2

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.369 / 50

Junction Temperature (°C) (max)

175

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。