STの低V
Fファストリカバリ・ダイオード(600V)は、低V
Fの利点を生かして不連続モードで動作するPFC(力率改善回路)用に設計されており、最高数十kHzの高速スイッチング動作が可能です。このダイオードは、産業アプリケーションでは整流ダイオードとしても使用されます。
このダイオード・シリーズは1A~200Aの電流定格範囲に対応しています。
注目ビデオ
-
STTH8L06
600 V, 8 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH2L06
600 V, 2 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH1L06
600 V, 1 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH30L06
30A 600V TURBO 2 Ultrafast High Voltage Rectifier
-
STTH30L06C
600V, 30 A dual Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH16L06C
600 V, 16 A dual Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH5L06
600 V, 5 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH120L06TV
600 V, 120 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH60L06TV
600 V, 60 A dual ISOTOP Low Drop Ultrafast diode
-
STTH3L06
600 V, 3 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH60L06
600 V, 60 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH60L06C
600 V, 60 A dual TO-247 Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH4L06
600 V, 4 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH15L06
600 V, 15 A Low Drop Ultrafast Diode
-
STTH200L06TV
600 V, 200 A Low Drop Ultrafast Diode