超高速タンデム

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの超高速タンデム・ダイオードは、これまでに5,000万個以上が出荷され、今回新たに8AのSTTH8T06とSTTH8ST06、12AのSTTH12T06が含まれる第2世代品がリリースされました。

この超高速タンデム・ダイオードは、第1世代品と同様に2個のチップで構成される、市場で最高速の600 Vシリコン・ダイオードです。このダイオードは、最大100 kHzのスイッチング周波数と、100 °C以下の接合部温度をの特長を持つことにより、シリコン・カーバイド・ダイオードに近い性能を発揮します。

このソリューションの主な利点は、市販されている他のソリューションと比較して優れたコスト対性能比です。

推奨コンテンツ

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ