製品概要
概要
The X-NUCLEO-IHM12A1 is a low voltage dual brush DC motor driver expansion board based on the STSPIN240 for STM32 Nucleo. It provides an affordable and easy-to-use solution for the implementation of portable motor driving applications such as thermal printers, robotics and toys.Thanks to its programmable current limiter and complete set of protection features, it offers high levels of performance and robustness.
The X-NUCLEO-IHM12A1 is compatible with the Arduino UNO R3 connector and most STM32 Nucleo boards.
-
特徴
- Low voltage range from 1.8 V to 10 V
- Current up to 1.3 A r.m.s
- Current control with adjustable off-time
- Full protection overcurrent and short-circuit protection
- Low RDS(ON) power stage (HS + LS = 0.4 Ω typ.)
- Thermal shutdown
- Compatible with Arduino UNO R3 connector
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- Connection for two independent DC motors
- RoHS compliant
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
27 Sep 2016 | 27 Sep 2016 |
ユーザ・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
05 Oct 2016 | 05 Oct 2016 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Oct 2016 | 10 Oct 2016 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Feb 2021 | 26 Feb 2021 |
All resources
Resource title | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 10 Oct 2016 | 10 Oct 2016 |
BOM (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Oct 2016 | 10 Oct 2016 |
Schematic Pack (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Oct 2016 | 10 Oct 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-IHM12A1 | 量産中 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-IHM12A1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | コア製品 | 製品ステータス | サプライヤ | ECCN (US) | ECCN (EU) | Board production status | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-IHM12A1 | 5 distributors | Buy Direct | STSPIN240 | 量産中 | ST | EAR99 | NEC | Stock available | ITALY | 10.4 / 1 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。