STM32Cube拡張パッケージ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32Cube拡張パッケージは、STM32Cubeソフトウェア・パッケージを補完する組込みソフトウェア・コンポーネントです。特定のアプリケーション・ユース・ケースだけでなく、STM32マイクロコントローラ(マイコン)とコンパニオン・チップに加え、センシングやパワー・マネージメント、コネクティビティ、オーディオなど、さまざまな領域におけるSTデバイスの実装を可能にします。

STおよび認定パートナー企業が作成したSTM32を中心とする幅広いスケーラブルな開発エコシステムにより、STM32Cube拡張パッケージの数は増え続けています。STM32Cube拡張パッケージには、STが提供・保持するX-CUBE製品と、パートナーおよびサード・パーティにより開発・保持されるI-CUBE製品が含まれています。

STM32Cube拡張パッケージの活用方法

STM32Cube拡張パッケージでは、クラウド通信(Amazon AWS / Microsoft Azure / Google GCPなど)、LoRa®、Sigfoxおよびセルラー通信、NFC、産業システム向け通信プロトコル、暗号ライブラリ、センサ・ドライバ、モータ・コントロール・アルゴリズム、安全性についてのセルフテスト・ライブラリなど、すぐに使用できるさまざまな拡張パッケージを見つけることができます。

また、Azure RTOSミドルウェア・スイートがSTM32Cubeに正式に統合されたため、既存のSTM32マイコンにAzure RTOSミドルウェアを正式に導入するSTM32Cube拡張パッケージを利用することで、Azure RTOSのあらゆる機能を利用することができます。

STの開発ボード上ですぐにコンパイルして動作させることが可能なSTM32Cube拡張パッケージには、IAR Embedded Workbench®、MDK-ARMおよびSTM32CubeIDEなどの統合開発環境(IDE)に対応したすぐに使用できる複数のサンプル・コードが含まれています。

一部のSTM32Cube拡張パッケージは、STM32CubeMXおよびSTM32CubeIDEソフトウェア・ツール(STM32ツールセット)向けに拡張されています。ユーザは、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)でSTM32Cube拡張パッケージのソフトウェア・コンポーネントを設定し、新たに生成されたプロジェクトにそれらを自動的にインポートすることができます。そのため、スケーラブルなソフトウェアを作成し、互換性を持つ他のSTM32マイコンやハードウェア・ボードまたはプロトタイプに迅速に移植することができます。

STM32Cube拡張パックの詳細

STM32Cube拡張パッケージの詳細

STM32ツールセット向けに強化されたSTM32Cube拡張パッケージの詳細

Azure RTOS STM32ツールセット向けに強化されたSTM32Cube拡張パッケージの詳細



独自のSTM32Cube拡張パッケージを開発している、または開発を予定している方へ

概要は、STM32マイクロコントローラのWikiにある「How to develop an STM32Cube Expansion Package」をご覧ください。

How to develop a
STM32Cube Expansion Package