STSW-ST25IOS001

量産中

ST25 NFC / RFIDタグ & リーダライタIC製品ファミリ対応iOSアプリ NFC Tapの実行ファイル

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

NFC Tapは、iOS14で拡張されたNFC機能を使用してST25 NFCタグICを読み書きするApple® iOSアプリケーションです。URLや単純なテキスト、連絡先といった標準化データのNFCタグIC(タイプ1~5)への書き込みや、URL、テキスト、SMS、電子メール、vCard(写真を含む)、通話、カレンダのイベント、位置情報、およびURIといったNDEFメッセージの読取りが可能です。また、STのNFC Type 5タグIC ST25TVおよびST25DVシリーズにも対応しています。 本アプリケーションには、ST25 NFC Tapの軽量バージョン、iOS14の新機能App Clipが内蔵されており、NDEF URL(https://www.myst25.com/clip)が書き込まれたNFCタグICにiOS端末を近づけると、ST25 NFCタグICの情報(CCファイル、システム・ファイル)を読み込むことができます。
また、ST25DV-I2C NFCタグIC、およびNFCタグICから写真をダウンロードしてスマートフォンに表示するST25DV-DISCOVERYキット専用のデモが付属しています。
ST25DV-PWM NFCタグICをタップすると、ST25DV-PWMタグICのデューティ・サイクルを固定周波数(500kHz)に制御することができます。
セクション・メニューでは、ISO15693コマンドの送信や、タイプ5 NFCタグICユーザ・メモリのコンテンツの読出し、書込み、および更新が可能です。
Bluetooth®ペアリングのNDEFデモ(専用のファームウェアおよびディスカバリ・キットが必要)も付属されており、iOS端末とST25DV-DISCOVERYキットとのペアリングや、キットのバッテリ残量およびRSSIレベルのリアルタイム表示が可能です。
STSW-ST25IOS001はアプリケーションのリファレンスであり、STSW-ST25IOS002はST25SDKソフトウェア・ライブラリに従ってアプリケーションを管理するオープン・ソース・コードのリファレンスです。
  • 特徴

    • ST25 NFC Tap App Clipによる新しいNFCユーザ体験
    • NFCフォーラム準拠NDEFメッセージの読出し / 書込み
      • URL
      • テキスト / SMS / 電子メール
      • vCard
      • 通話
      • Bluetooth® ペアリング
      • カレンダのイベント
      • 位置情報
      • URI
      • MIMEおよび外部記録
      • カスタム・アプリURIスキーム“nfctap://”
    • ST25 Type 5タグICに対応したユーザ・メモリの読出し / 書込み
    • ISO15693 / NFCフォーラムタイプ 5コマンド・リスト・ユーザ・インタフェース
    • タグIC情報 / CCファイル / システム・ファイル(STの タイプ5NFCタグIC製品対応)の検索
    • パスワード・マネージメント(パスワード認証 / タグの保護)
    • 専用機能
      • カウンタ、GPO制御、およびメモリ・エリア構成
      • TruST25™デジタル署名
      • タンパ検出機能
      • EAS(電子偽造防止システム)
      • プライバシ保護
      • PWM(パルス幅変調)出力の設定と制御、および検出されたNFCタグICに応じたレジスタ・マネージメント
      • Getting out the untraceable mode for ST25TVC tags
    • ST25DV-DISCOVERYキットを使用した高速転送モードのデモ
    • ST25DV-PWMデモ
    • ST25 NFC / RFIDタグICおよびST25 NFCダイナミック・タグICファミリすべての製品をサポート
    • ST25DV-DISCOVERYキットを使用したBluetooth®ペアリングのデモンストレーション
    • URIスキーム“nfctap://”からアプリを起動
    • アプリ内でレーティングとレビュー
    • NFCバックグラウンド・タグIC読込みをサポート
    • ユニバーサル・リンク(https://www.myst25.com)からiOSアプリを自動起動

ソフトウェア入手

推奨コンテンツ

NFC Type-5 Custom commands on your
mobile: Check our source code & more !