HDMIシリーズ(IPAD)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのHDMIシリーズは、完全に統合されたESD保護と信号コンディショニングをHDMI 1.4トランスミッタおよびエミッタ・インタフェースに提供します。

このシリーズには以下の特徴があります。

  • CEC、DDC、HEAC、5 V、およびHPD 8 kV接触ESD保護
  • 統合されたI²C双方向リシェイプおよびレベル・シフタ
  • 低電圧HDMI ASICへの直接接続のサポート
  • 5 V出力の短絡および過熱保護
  • 長いHDMIケーブルまたは品質が低いHDMIケーブルのドライブ・サポート
  • スタンバイ・モードおよびCECによるウェイクアップに最適化された消費電力

推奨コンテンツ

HDMI 2.0 IPAD series for fastest ultra-HD data rates

Designing-in one of ST’s HDMI2C1 series devices can save up to 80% of pc-board space compared to a solution using discrete protection components. The proven protection helps accelerate time to market for fast-moving consumer products such as Ultra-HD set-top boxes and Blu-ray players. HDMI2C1 pin assignments are optimized to enable use with single- or two-layer boards. HDMI2C1 series – with HDMI2C1-14HD, HDMI2C1-14HDS and HDMI2C1-6C1 – is dedicated to HDMI source interfaces, and HDMI2C2-14HD to sink interfaces. All are IEC 61000-4-2 compliant, up to 8kV contact discharge.