EVAL5986A

量産中

2.5 A step-down switching regulator demonstration board based on the L5986, L5986A

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The EVAL5986/A demonstration board provides the design engineer with a fully functional stepdown switching regulator with an output current of up to 2.5 A. The board integrates STMicroelectronics’ L5986\\A step-down switching regulator, together with all the external components required for a typical application. The rated voltage of the input capacitor and the Schottky diode rectifier repetitive peak reverse voltage are both 25 V, making the board capable of covering the entire 2.9 V - 18 V input voltage range of the L5986/A device.
The board features an external resistor divider (R1 and R2) designed for an output voltage of 1.8 V.
The output voltage can be set to a level from 0.6 V up to the input voltage.
The compensation network on the demonstration board allows the use of MLCC as output filter to keep the loop stable. The inductor saturation current and forward current of the Schottky diode are within the current limit values.
The switching frequency on the demonstration board is set to 500 kHz by means of the R5 resistor connected to pin Fsw.
  • 特徴

    • Zero-load current operation
    • Low dropout operation: 100% duty cycle
    • VFQFPN8 3 mm x 3 mm package or HSOP8 for the L5986A
    • 2.5 A DC output current
    • Output voltage adjustable from 0.6 V to 16 V
    • 2.9 V to 18 V input voltage
    • Internal soft-start and inhibit
    • Overcurrent and thermal protection
    • 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVAL5986A
量産中
CARD インダストリアル Not compliant -

EVAL5986A

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVAL5986A

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct L5986A
量産中
- EAR99 NEC ITALY -

EVAL5986A

コア製品

L5986A

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。