製品概要
概要
The EVAL6207Q is a dual full bridge driver board allowing the user to test the L6207Q functions. The dual full bridges integrated into the L6207Q can be used to drive a single two phase stepper motor or up to four DC motors (unidirectional). The device also includes two independent constant OFF time PWM current controllers.The board can be driven using the STEVAL-PCC009V2 communication board and the PractiSPINTM2 evaluation software.
-
特徴
- Voltage range from 8 V to 52 V
- Phase current up to 2.5 Ar.m.s.
- Adjustable constant tOFFPWM current control
- Logic inputs 5 V / 3.3 V compliant
- Small application footprint with high thermal performance
- Suitable to be used in combination with PractiSPINTM2 software
おすすめ製品
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
08 Apr 2021 | 08 Apr 2021 |
Evaluation Board Terms of Use (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Oct 2020 | 07 Oct 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6207Q | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVAL6207Q
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | コア製品 | 製品ステータス | サプライヤ | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6207Q | 3 distributors | Buy Direct | L6207Q | 量産中 | - | EAR99 | NEC | ITALY | 45.0 / 1 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。