EVL6562A-400W

量産中

L6562A 400W FOT-controlled PFC pre-regulator evaluation board

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The board implements a 400 W, wide-range mains input, PFC pre-conditioner suitable for ATX PSU, Flat screen displays, etc. To make possible the use of a low-cost device like the L6562A at this power level, usually prohibitive for TM PFC, the chip operates with Fixed-Off-Time control. This allows continuous conduction mode operation, normally achievable with more expensive control chips and more complex control architectures. For technical details and demoboard performance, please refer to the available application note.
  • 特徴

    • EMI: in accordance with EN55022 Class-B
    • Maximum ambient temperature: 50 °C
    • Low profile design: 35 mm component maximum height
    • PCB type and size: single side,70 μm,CEM- 1,148.5x132 mm
    • Maximum switching frequency: 85 kHz (@Vin= 90 Vac, Pout= 400 W)
    • Hold-up time: 22 ms (VDROP after hold-up time: 300 V)
    • Line voltage range: 90 to 265 Vac
    • Regulated output voltage: 400 V
    • Minimum line frequency (fL): 47 Hz
    • Maximum 2fL output voltage ripple: 10 V pk-pk
    • Minimum estimated efficiency: 90% (@Vin= 90 Vac, Pout= 400 W)
    • Rated output power: 400 W

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVL6562A-400W
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVL6562A-400W

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVL6562A-400W

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L6562A
量産中
- EAR99 NEC ITALY -

EVL6562A-400W

コア製品

L6562A

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。