EVLSRK1000-DP

量産中

SRK1000 adaptive synchronous rectification controller for flyback

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The EVLSRK1000-DP is a demonstration board, designed for evaluation of the SRK1000 synchronous rectification controller. The SRK1000 implements a control scheme specific for secondary-side synchronous rectification in flyback converters and provides high-current gate-drive outputs for driving N-channel power MOSFET.
The device can operate both in quasi-resonant applications and in fixed frequency (FF) mixed DCM-CCM applications. The board is provided with a setting suitable for QR applications. To use in FF applications, a 100 pF capacitor needs to be added in C4. A 68 kΩ resistor (R5) is provided on the TON pin that fixes the blanking after the turn-on to about 0.8 μs.
The board includes the SR MOSFET (DPAK package) and can be easily implemented into an existing converter to substitute rectifier diodes.
  • 特徴

    • Synchronous rectifier for flyback converter, with fixed turn-on and adaptive turn-off
    • VCC range: 3.5 V to 32 V
    • DVS max. operating voltage 90 V
    • Max. frequency: 500 kHz
    • Internal gate-drive for N-channel MOSFET
    • SR MOSFET type: STD80N10F7 (100 V - 10 mΩ) DPAK

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連製品

パワー・マネージメント

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVLSRK1000-DP
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVLSRK1000-DP

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVLSRK1000-DP

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct SRK1000
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 16.5 / 1

EVLSRK1000-DP

コア製品

SRK1000

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

16.5 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

16.5 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。