STEVAL-CBL012V1

量産中

Dual LNB supply and control IC DiSEqC 2.0 compliant based on the LNBH26

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

This product evaluation board implements a DC-DC converter based on the LNBH26 device used to power LNBs inside dish antennas which receive satellite TV signals. The LNBH26 is an integrated solution for supplying/interfacing satellite LNB modules in accordance with international standards, offering a complete solution for dual-tuner satellite receivers and good performance at low cost using few external components. The LNBH26 evaluation board includes an I2C bus interface and the internal 22 kHz tone generator (factory trimmed) is controlled by the DSQIN pin (TTL compatible), permitting immediate DiSEqC™ data encoding. A fully integrated step-up DC-DC converter allows operation with a single input voltage supply source ranging from 8 V to 16 V.
  • 特徴

    • Complete interface between LNB and I²C bus
    • Built-in DC-DC converter for single 12 V supply operation and high efficiency (typ. 93% @ 0.5 A)
    • Selectable output current limit using an external resistor
    • Compliant with main satellite receiver output voltage specifications (15 programmable levels)
    • Accurate built-in 22 kHz tone generator suits widely-accepted standards
    • 22 kHz tone waveform integrity guaranteed also at no load
    • Low-drop post regulator and high-efficiency step-up PWM with integrated power N-MOS allowing low power losses
    • LPM function (low-power mode) to reduce dissipation
    • Overload and overtemperature internal protection with I²C diagnostic bits
    • LNB short-circuit dynamic protection
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-LNBH01

      量産中

      Windows GUI for debugging the LNBH25xx and LNBH26xx LNB supply and control ICs via IAA?C bus

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-LNBH01

      概要:

      Windows GUI for debugging the LNBH25xx and LNBH26xx LNB supply and control ICs via IAA?C bus

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-CBL012V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-CBL012V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-CBL012V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LNBH26
量産中
- EAR99 NEC ITALY 46.0 / 1

STEVAL-CBL012V1

コア製品

LNBH26

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

46.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

46.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。