STEVAL-IDI001V1

NRND

A premium developer's tool for sensor hub applications

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

STEVAL-IDI001V1 is an evaluation board based on the STM32F4 Microcontroller and a wide range of ST sensors. With a small form factor (4 x 4 cm), it represents an integration of sensors and CPU for a “sensor hub like” application. The hardware is compatible with STM32Nucleo and X-NUCLEO expansion boards. The included adapter board is an expansion board that allows the interoperability between STEVAL-IDI001V1, STM32Nucleo and various X-NUCLEO expansions. Expansion boards can be connected either via Arduino or morpho connectors. The evaluation board comes with built-in data logging firmware. It allows streaming and storing of the selected sensor measurements via USB or via bluetooth low energy if an X-NUCLEO-IDB04A1 (or X-NUCLEO-IDB05A1) is plugged through the adapter board. The acquired data can be used to implement new advanced algorithms.
  • 特徴

    • STM32F439IIH6 High Performance MCU ARM® Cortex™-M4F @ 180 MHz with 256 KB of embedded SRAM
    • 8 MB external SRAM
    • IMU 9 axes inertial sensor: LSM9DS1
    • Environmental sensors: Pressure (LPS25HB), Humidity and Temperature (HTS221), UV index (UVIS25M).
    • Proximity and ambient light sensors (2x VL6180X)
    • Digital MEMS microphone array (4x MP34DT01)
    • USB connector
    • Micro SD card expansion
    • GPIO expansion for pin control and connection to the STM32Nucleo board thanks to the adapter board included in the package

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

パーソナル電子機器

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-IDI001

      量産中

      Software developer tool for sensor hub applications

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-IDI001

      概要:

      Software developer tool for sensor hub applications

      STSW-IDI001GUI

      量産中

      STEVAL-IDI001V1 GUI setup

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-IDI001GUI

      概要:

      STEVAL-IDI001V1 GUI setup

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IDI001V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IDI001V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-IDI001V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32F439IIH6; LSM9DS1; LPS25H; HTS221; UVIS25M;VL6180X; MP34DT01
NRND
ST 5A002A1 5A002A1 ITALY 260.0 / 1

STEVAL-IDI001V1

コア製品

STM32F439IIH6; LSM9DS1; LPS25H; HTS221; UVIS25M;VL6180X; MP34DT01

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

260.0 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

5A002A1

ECCN (EU)

5A002A1

Budgetary Price (US$)* / Qty

260.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。