STEVAL-IHM021V2

量産中

100 W, 3-phase inverter based on L6390 and UltraFASTmesh™ MOSFET for speed FOC of 3-phase PMSM motor drive

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-IHM021V2 demonstration board implements a 100 W, 3-phase inverter for field-oriented control (FOC) of permanent magnet synchronous motors (PMSM). The 3-phase inverter bridge is based on the STD5N52U power MOSFET with enhanced fast body-drain recovery diode in a DPAK package, and the L6390. The L6390 represents the latest in high-voltage half-bridge gate drivers featuring an integrated comparator for hardware protection against overcurrent, overtemperature, etc. The device also features an embedded operational amplifier suitable for advanced current sensing.
The STEVAL-IHM021V2 has been specifically designed to achieve fast and accurate conditioning of the three shunt resistor-based motor current feedback network, matching the requirements typical for high-end applications such as field-oriented motor control.
As an alternative to the STD5N52U, the STGD6NC60HD or STGDL6NC60DI IGBT devices may also be used on the board for frequencies lower and higher than 10 kHz, respectively. In either case, no replacement of the switches driving the network is required.
The board is compatible with 110 and 230 Vac mains, and includes a power supply stage using the VIPer12A-E (in buck configuration) to generate the +15 V and +3.3 V supply voltage required by the application. The board can be interfaced with the STM3210B-EVAL (STM32 microcontroller demonstration board) through the dedicated motor control connector.
  • 特徴

    • Wide range input voltage
    • Maximum power: up to 100 W at 230 Vac input
    • STD5N52U power MOSFET (4.4 A, 520 V)
    • Compatible with other power switches in DPAK packages (i.e. the STGD6NC60HD or STGDL6NC60DI)
    • 15 V auxiliary power supply connector
    • Motor control connector for interfacing with STM32-based control stages
    • Three shunt resistor-based motor current sensing network
    • Target applications: refrigerator compressors and dishwasher pumps
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-STM32100

      NRND

      STM32 PMSM FOC Software Development Kit - MC library (UM1052)

      STM32ファームウェア ST
      STSW-STM32100

      概要:

      STM32 PMSM FOC Software Development Kit - MC library (UM1052)

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IHM021V2
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IHM021V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-IHM021V2

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L6390D; STD5N52U
量産中
ST EAR99 NEC ITALY 267.0 / 1

STEVAL-IHM021V2

コア製品

L6390D; STD5N52U

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

267.0 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

267.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。