STEVAL-IHP007V1

NRND

Power line communication module for street lighting

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-IHP007V1 evaluation board is a power line communication module addition to the STEVAL-ILH007V1 HID ballast module. It provides functions for the management of street lighting network architecture in the CENELEC A-B-D bands. The module is based on an STM32F103CBT7 ARM Cortex-M3 microcontroller and an ST7580 PSK narrow band power line modem with up to 28.8 kbps data rate. The embedded MCU can be easily replaced with an equivalent 48-pin MCU from the STM32F0, STM32F2, STM32F3 families with a few changes.
The module is designed to work with the STEVAL-ILH007V1 HID module, but can be associated with other lighting driver boards with a standard serial communication port.
Note that this board only functions in a network with an EVALKITST7580-1 board designated as the master; this is achieved via UART commands.
  • 特徴

    • SM6T15CA: Transil 600 W TVS diode
    • SMAJ5.0CA-TR: Transil 400 W TVS diode
    • ST7580: FSK, PSK multi-mode power line networking system-on-chip
    • STM32F103CBT7: STM32 ARM-based 32-bit MCU
    • STPS1L30: low drop power Schottky rectifier 1 A, 30 V, 0.3 V
    • STTH1L06A: Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-IHP007FW

      NRND

      STEVAL-IHP007V1 firmware

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-IHP007FW

      概要:

      STEVAL-IHP007V1 firmware

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IHP007V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IHP007V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-IHP007V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST7580; STM32
NRND
ST 5A002A1 5A002A1 ITALY 65.0 / 1

STEVAL-IHP007V1

コア製品

ST7580; STM32

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

65.0 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

5A002A1

ECCN (EU)

5A002A1

Budgetary Price (US$)* / Qty

65.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。