STEVAL-ISA044V5

量産中

3 A synchronous 900 kHz step-down DC-DC converter with inhibit function based on the ST1S10 (Power SO-8)

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA044V5 is a demonstration board based on the ST1S10 device assembled in a Power SO-8 ePad package. The ST1S10 is a step-down DC-DC converter with the inhibit function optimized for powering high voltages in LCD applications and low voltages in digital-core HDD applications. It replaces the high-current linear solution when high power dissipation is an issue. It provides up to 3 A over an input voltage range of 2.5 V to 18.0 V, and synchronous rectification removes the need for an external Schottky diode. A high internal switching frequency (900 kHz) allows for the use of tiny surface-mount components, as well as a resistor divider to set the output voltage value. Only an inductor and 3 capacitors are required.
The current-mode PWM architecture and stable operation with low-ESR SMD ceramic capacitors result in low output ripple. To maximize power conversion efficiency in light load, the regulator can work in burst mode automatically. The device can operate in PWM mode with a fixed frequency or synchronized to an external frequency. It switches at a frequency of 900 kHz when the SYNC pin is connected to ground or a fixed voltage (less than 5.5 V), and can synchronize the switching frequency between 400 kHz to 1.2 MHz from an external clock applied to the SYNC pin.
A thermal shutdown circuit is integrated and activates at 150 °C. Cycle-by-cycle current limitation provides protection against shorted outputs. The quiescent current is less than 6 μA in the inhibit state.
  • 特徴

    • Input voltage range: 2.5 V to 18.0 V
    • Max IOUT: 3 A
    • High internal switching frequency : 900 kHz
    • PWM mode operation with a fixed frequency or synchronized to an external frequency between 400 kHz and 1.2 MHz
    • Inhibit pin available
    • Quiescent current : < 6 μA in inhibit state
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA044V5
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA044V5

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA044V5 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ISA044V5

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

4

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

Buy Direct ST1S10
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 39.0 / 1

STEVAL-ISA044V5

コア製品

ST1S10

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

39.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ISA044V5

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

4

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

39.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。