STEVAL-ISA046V2

量産中

2 A / 3.3 V high-efficiency synchronous buck converter evaluation board based on the ST1S09I with inhibit

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

This evaluation board, based on the ST1S09I family of synchronous step-down DC-DC converters, is optimized for powering all lowvoltage applications and, generally, replaces high current linear solutions when power dissipation may cause high heating of the application environment. It provides up to 2 A over an input voltage range of 2.7 V to 5.5 V. A high 1.5 MHz switching frequency allows the use of tiny surface-mount components and in addition to the resistor divider to set the output voltage value, an inductor and two capacitors are required.
The ST1S09I features an inhibit function.
A low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and by the use of low ESR surface-mount ceramic capacitors.
The device is thermally protected and current limited to prevent damage due to accidental shortcircuit.
The ST1S09 family is available in the DFN6 3x3 package.
  • 特徴

    • ST1S09I in the DFN6 3x3 package
    • Short-circuit protection
    • Input voltage range: 2.7 V to 5.5 V
    • Max Iout: 2 A
    • Output voltage: 3.3 V
    • Inhibit function
    • High internal switching frequency: 1.5 MHz

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA046V2
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA046V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA046V2

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST1S09IPUR
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 46.0 / 1

STEVAL-ISA046V2

コア製品

ST1S09IPUR

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

46.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

46.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。