STEVAL-ISA076V1

量産中

Battery charger demonstration board with integrated power switch for Li-ION/Li-POLYMER based on the L6924D

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA076V1 demonstration board is based on the L6924D battery charger system with integrated power switch. The L6924D device is a fully monolithic battery charger dedicated to single-cell lithium-ion polymer (Li-Pol) battery packs, and is the ideal solution for space-limited applications such as PDAs, handheld equipment, cellular phones, and digital cameras. When an external voltage-regulated wall adapter is used, the L6924D works in linear mode, and charges the battery using a constant current/constant voltage (CC/CV) profile.
When a current-limited adapter is used, the device can operate in quasi-pulse mode, dramatically reducing power dissipation.
  • 特徴

    • Operating input voltage up to 12 V
    • Fully integrated solution with power MOSFET, reverse blocking diode, sense resistor, and thermal control
    • Both linear and quasi-pulse operation
    • Programmable charge current both in fast charge (up to 1 A) and in pre-charge mode
    • Selectable 4.1 V and 4.2 V output voltage (±1% accuracy)
    • Programmable termination current
    • Programmable pre-charge mode voltage threshold
    • Programmable charge timer
    • Multifunction pin for flexible charge process termination
    • Status outputs to drive LEDs or host processor interface
    • Battery absence detection
    • Closed loop thermal control
    • NTC or PTC thermistor interface for battery temperature monitoring and protection
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA076V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA076V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA076V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L6924D
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 46.0 / 1

STEVAL-ISA076V1

コア製品

L6924D

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

46.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

46.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。