STEVAL-ISA121V1

NRND

Wide range single-output demonstration board based on the VIPER37LE

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA121V1 demonstration board implements a 15 W single-output wide range mains power supply to be used as an auxiliary adapter in applications such as LCD, plasma or LED TVs, desktop computers, etc., when the main power supply is OFF or in standby mode and the auxiliary power supply must provide energy only to some specific parts of the equipment such as USB ports, remote receiver, etc. The board uses the new VIPER37LE, an offline high voltage converter from the VIPerPlus family, specifically designed for fixed frequency flyback converters, which combines a high-performance low voltage PWM controller chip and a max. 4.5 Ω RDS(on), 800 V BV(DSS), avalanche-rugged power MOSFET in the same package.
The application is optimized for less than 30 mW standby consumption and meets EPA 2.0 limits, thereby helping to meet the most stringent energy-saving requirements.
The board implements several protection features that considerably increase end-product safety and reliability: overload protection, overvoltage protection, brownout protection, hysteretic thermal protection, shorted secondary rectifier detection, and transformer saturation protection, all of which are in auto-restart mode.
  • 特徴

    • Universal input mains range:
      • input voltage 90 - 264 VAC
      • frequency 45 - 65 Hz
    • Single-output voltage: 5 V @ 3 A continuous operation
    • Standby mains consumption:< 30 mW @ 230 VAC
    • Average efficiency: > 75%
    • Complies with EuP Lot 6 requirements
    • Fully protected against faults overload, overvoltage, transformer saturation and overheating
    • Compliant with EMC norm EN55022-Class-B
    • RoHS compilant

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA121V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA121V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA121V1 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ISA121V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

VIPER37LE
NRND
- EAR99 NEC ITALY - 134.0 / 1

STEVAL-ISA121V1

コア製品

VIPER37LE

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

134.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ISA121V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

134.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。