STEVAL-ISA153V1

量産中

12 V, 15 W (20 W peak) isolated flyback converter based on the VIPER38LE

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA153V1 product evaluation board implements a 12 V/1.25 A, 15 W (20 W peak) isolated flyback wide-range mains developed for general-purpose applications. The core of the application is the VIPER38LE, the latest offline converter from the VIPerPlus family. The device is a high-voltage converter that smartly integrates an 800 V rugged power MOSFET with PWM current-mode control. The device features an adjustable extra power timer (EPT) that enables the IC to sustain overload conditions for a few seconds.
The main characteristics of the evaluation board are its small size and minimal BOM, high efficiency and low standby consumption. Extremely low consumption under no-load conditions is ensured thanks to burst mode operation which reduces the average switching frequency and minimizes all frequency-related losses.
The VIPER38LE operates at a fixed 60 kHz frequency. Frequency jittering is implemented, which helps the application meet electromagnetic disturbance standards.
The IC includes high-level protection features such as dual-level OCP, output overvoltage, short-circuit, and thermal shutdown with hysteresis. After removal of a fault condition, the IC is automatically restarted.
  • 特徴

    • Universal input mains range: 90 – 265 VACfrequency: 50 - 60 Hz
    • Output voltage/current: 12 V/1.25 A (1.65 A peak)
    • Very compact size
    • Standby mains consumption: lower than 30 mW at 230 VAC
    • Minimum active mode efficiency: 81.55%
    • Minimum active mode at 10% load efficiency: 71.55%
    • EMI: in accordance with EN55022-Class-B
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA153V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA153V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA153V1 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ISA153V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
RS COMPONENTS EUROPE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-06

販売代理店

RS COMPONENTS

在庫

2

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-06

VIPER38LE
量産中
- 3A991A2 NEC ITALY - 65.0 / 1

STEVAL-ISA153V1

コア製品

VIPER38LE

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

65.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ISA153V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
RS COMPONENTS EUROPE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-06

販売代理店

RS COMPONENTS

在庫

2

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-06

サプライヤ

-

ECCN (US)

3A991A2

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

65.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。