STEVAL-ISA187V1

量産中

38 V, 0.5 A synchronous step-down switching regulator evaluation board based on A6985F

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA187V1 is a product evaluation board based on the ST synchronous step-down switching regulator A6985F, which can deliver up to 0.5 A and, with its 100% duty cycle ability to withstand cold crank events and wide input operating voltage range, represents the ideal choice for battery-powered automotive systems. Synchronous rectification helps achieve higher efficiency at full load as well as application compactness, while high-frequency switching (programmable up to 2 MHz) helps reduce the cost and size of power passive components while remaining outside the AM band. The device can operate in low consumption mode (LCM), with a quiescent current of 30 μA at VIN=12 V and VOUT= 3.3 V that ensures high efficiency under light load, which is a requirement in typical car body applications that are active when a car is parked. A low noise mode (LNM) can be selected to meet the requirements of infotainment applications with forced PWM mode under all load conditions. The default board configuration is LCM active, 2 MHz switching frequency, high ISKIP current and the switchover feature enabled, but all of these settings can be easily changed so the user can evaluate different application scenarios.
  • 特徴

    • AECQ100 qualification
    • 0.5 A DC output current
    • 4 V to 38 V operating input voltage
    • Low consumption mode or low noise mode
    • Programmable ISKIP current
    • 30 μA IQ at light load (LCM VIN = 12 V and VOUT =3.3 V)
    • 8 μA IQ-SHTDWN
    • Adjustable fSW (250 kHz - 2 MHz)
    • Output voltage adjustable from 0.85 V to VIN
    • Embedded output voltage supervisor
    • Synchronization
    • Adjustable soft-start time
    • Internal current limiting
    • Overvoltage protection
    • Output voltage sequencing
    • Peak current mode architecture
    • RDS(on)HS = 360 mΩ; RDS(on)LS = 150 mΩ
    • Thermal shutdown
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA187V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA187V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA187V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct A6985F
量産中
ST EAR99 NEC ITALY - 26.0 / 1

STEVAL-ISA187V1

コア製品

A6985F

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

26.0 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

26.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。