STEVAL-ISA188V1

量産中

38 V, 1.5 A synchronous step-down switching regulator evaluation board based on A6986F3V3

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA188V1 is a product evaluation board based on the ST synchronous step-down switching regulator A6986F3V3, which can deliver up to 1.5 A and, with its 100% duty cycle ability to withstand cold crank events and wide input operating voltage range, represents the ideal choice for battery-powered automotive systems. Synchronous rectification helps achieve higher efficiency at full load as well as application compactness, while high-frequency switching (programmable up to 2 MHz) helps reduce the cost and size of power passive components while remaining outside the AM band. The device can operate in low consumption mode (LCM), with a quiescent current of 30 μA that ensures high efficiency under light load, which is a requirement in typical car body applications that are active when a car is parked. A low noise mode (LNM) can be selected to meet the requirements of infotainment applications with forced PWM mode under all load conditions. The default board configuration is LCM active, 500 kHz switching frequency, high ISKIP current and the switchover feature enabled, but all of these settings can be easily changed so the user can evaluate different application scenarios.
  • 特徴

    • AECQ100 qualification
    • 1.5 A DC output current
    • 4 V to 38 V operating input voltage
    • Low consumption mode or low noise mode
    • Programmable ISKIP current
    • 30 μA IQ at light load (LCM VIN = 12 V)
    • 8 μA IQ-SHTDWN
    • Adjustable fSW (250 kHz - 2 MHz)
    • Fixed output voltage VOUT= 3.3 V
    • Embedded output voltage supervisor
    • Synchronization
    • Adjustable soft-start time
    • Internal current limiting
    • Overvoltage protection
    • Output voltage sequencing
    • Peak current mode architecture
    • RDS(on)HS = 180 mΩ; RDS(on)LS = 150 mΩ
    • Thermal shutdown
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA188V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA188V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA188V1 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ISA188V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 57 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-08-02

販売代理店

DIGIKEY

在庫

57

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-08-02

Buy Direct A6986F3V3
量産中
ST EAR99 NEC ITALY - 27.3 / 1

STEVAL-ISA188V1

コア製品

A6986F3V3

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

27.3 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ISA188V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 57 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-08-02

販売代理店

DIGIKEY

在庫

57

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-08-02

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

27.3 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。