STEVAL-ISB009V1

NRND

Li-Ion battery monitoring and gas gauge evaluation board based on STC3100

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISB009V1 demonstration board, based on the STC3100, is able to monitor the critical parameters of a single-cell Li-Ion battery (voltage, temperature, and current) and includes hardware functions to implement a gas-gauge for battery charge monitoring, based on a programmable 12-bit to 14-bit A/D converter. The battery current can be up to 2.5 A and the accumulator system provides a capacity up to +/-7000 mAh with a resolution of 0.2 mAh.
The device is programmable through an I2C interface.
  • 特徴

    • Accurate battery voltage measurement
    • Coulomb counter to keep track of the battery’s state-of-charge
    • Internal temperature sensor
    • Internal or external 32 kHz time base
    • I2C interface for battery monitoring and device control
    • 0.5 % battery voltage accuracy
    • 1 % Coulomb counter accuracy using an external RTC signal (3.5 % using the internal time base).
    • Low power consumption: 100 μA in operating conditions, 2 μA in stand-by mode
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISB009V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISB009V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISB009V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STC3100IQT
NRND
- EAR99 NEC ITALY - 59.0 / 1

STEVAL-ISB009V1

コア製品

STC3100IQT

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

59.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

59.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。