STEVAL-LNBH03

量産中

Power supply evaluation board for LNB based on the LNBH25S

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

This evaluation board implements a DC-DC converter based on the LNBH25S device. It is used to power LNBs inside dish antennas to receive satellite TV signals. The LNBH25S is an integrated solution for supplying / interfacing satellite LNB modules in accordance with international standards. This simple solution offers a complete solution for dual tuner satellite receivers and provides good performance at low cost using a low external component count.
The LNBH25S evaluation board includes an I²C bus interface and the internal 22 kHz tone generator which is factory trimmed and can be controlled by the DSQIN pin (TTL compatible), which allows immediate DiSEqC™ data encoding.
Thanks to a fully integrated step-up DC-DC converter, it functions with a single input voltage supply source ranging from 8 V to 16 V.
  • 特徴

    • Complete interface between LNB and I²C bus
    • Built-in DC-DC converter for single 12 V supply operation and high efficiency (typ. 93% @ 0.5 A)
    • Selectable output current limit by external resistor
    • Compliant with output voltage specifications of principal satellite receivers (15 programmable levels)
    • Accurate built-in 22 kHz tone generator suits widely accepted standards
    • 22 kHz tone waveform integrity guaranteed even at no load condition
    • Low drop post regulator and high efficiency step-up PWM with integrated power N-MOS allowing low power losses
    • LPM function (low power mode) to reduce dissipation
    • Overload and overtemperature internal protection with I²C diagnostic bits
    • LNB short-circuit dynamic protection
    • ±4 kV ESD tolerant on output power pins
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-LNBH01

      量産中

      Windows GUI for debugging the LNBH25xx and LNBH26xx LNB supply and control ICs via IAA?C bus

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-LNBH01

      概要:

      Windows GUI for debugging the LNBH25xx and LNBH26xx LNB supply and control ICs via IAA?C bus

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-LNBH03
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-LNBH03

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-LNBH03

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LNBH25S
量産中
ST EAR99 NEC ITALY

STEVAL-LNBH03

コア製品

LNBH25S

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。