STEVAL-PCC017V1

NRND

USB to RS-232 isolated bridge

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-PCC017V1 evaluation board is used as a USB-to-serial communication interface for motor control applications. The STM32 microcontroller is used as the main digital controller to interface with the slave devices. The system utilizes the opto-isolator to isolate the STM32 and slave devices in order to control, configure and monitor them. The STEVAL-PCC017V1 evaluation board has a 16-pin interface which allows connecting a device that can communicate using SPI and UART. This allows the user to connect a serial communication-based device to a PC and also allows the control of some of the GPIOs available in the 16-pin interface, setting them in input/output modes. Power to the board is provided from the USB Mini-B type connector. In addition, external target VDD_T and GND_T supply is used to power up the opto-isolator output section. The STEVAL-PCC017V1 evaluation board provides an option for the end user to just focus on application development as the complexity of the microcontroller is encompassed by the tool itself, thus increasing efficiency and time to market.
  • 特徴

    • STM32 used as the interface between the PC and motor control systems
    • 8-pin interface for SPI/I2C/UART
    • 6 GPIOs available
    • Powered from USB
    • Opto-isolation on SPI, USART and GPIOs
    • Magnetic isolation for I2C
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-PCC017V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-PCC017V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-PCC017V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32F103RB
NRND
- 3A991A2 NEC ITALY 41.0 / 1

STEVAL-PCC017V1

コア製品

STM32F103RB

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

41.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

3A991A2

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

41.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。