概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ST8034T/ST8034AT/ST8034P/ST8034C devices are complete low-cost analog interfaces for asynchronous and synchronous smartcards operating at a supply voltage of 5 V or 3 V (or even 1.8 V in the case of ST8034P). The ST8034T/ST8034AT/ST8034P/ST8034C devices can be placed between the card and the microcontroller to provide all supply, protection, detection and control functions, with just a few external components.
  • 特徴

    • Complete smartcard interface
    • ISO 7816 and EMV™ 4.3 payment systems compatible
    • One protected half-duplex bidirectional buffered I/O line to the smartcard
    • 5 V or 3 V (or 1.8 V in case of ST8034P) selectable smartcard supply voltage (VCC). Ensures controlled VCCrise and fall times and provides smart overload detection with glitch immunity.
    • Optional chip select function allows the device interface to be isolated from the host microcontroller signals - allows parallel combination of the card interface devices (ST8034C)
    • Card clock generation by integrated crystal oscillator or from external clock source
    • Card clock frequency up to 20 MHz, programmable by CLKDIV pin, with synchronous frequency changes
    • Optional VCC_SEL input for pin-controlled selection of VCC; 5 V or 3 V or 1.8 V (ST8034P)
    • Automatic card activation and deactivation sequences initiated by the microcontroller
    • Emergency deactivation sequences initiated by a card supply short-circuit, card take-off, falling VDD, VDDP, or VDD(INTF)or by the interface device overheating
    • Voltage supply supervisors
      • With a fixed threshold (VDD, VDDP, and VDD(INTF))
      • Optionally with an external resistor divider to set the VDD(INTF)threshold (PORADJ pin; ST8034P and ST8034C)
    • Multipurpose card status signalOFF
    • Non-inverted card reset pin RST driven by the RSTIN input
    • Thermal and short-circuit protection of all card contacts
    • Card presence detection contacts debounced
    • Enhanced card side ESD protection of 8 kV
    • Common SO16 3.9 x 9.9 mm body or a space-saving QFN16 3 x 3 mm package
    • Temperature range -25 to +85 °C

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ST8034C

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST8034CQR
量産中
VFQFPN 16 3x3x0.8 インダストリアル Ecopack3

ST8034CQR

Package:

VFQFPN 16 3x3x0.8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 16 3x3x0.8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
ST8034CQR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel VFQFPN 16 3x3x0.8 -25 85 MALAYSIA 0.792 / 1k

ST8034CQR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.792 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

VFQFPN 16 3x3x0.8

Operating Temperature (°C)

(最小)

-25

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.792 / 1k

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。