概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ST8034HN and ST8034HC devices are complete low-cost analog interfaces for asynchronous and synchronous smartcards operating at a supply voltage of 5 V, 3 V or 1.8 V. The ST8034HN and ST8034HC devices can be placed between the card and the microcontroller to provide all supply, protection, detection and control functions, with just a few external components.
  • 特徴

    • Complete smartcard interface
    • ISO 7816, NDS and EMV 4.3 payment systems compatible
    • Three protected half-duplex bidirectional buffered I/O lines to the smartcard
    • 5 V, 3 V or 1.8 V supply voltage for the smartcard (VCC), pin-selectable. Ensures controlled VCCrise and fall times and provides smart overload detection with glitch immunity.
    • Very low power consumption in deep shutdown mode
    • Chip select function allows the device interface to be isolated from the microcontroller signals - allows parallel combination of the card interface devices (ST8034HC)
    • Card clock generation by integrated crystal oscillator or from external clock source
    • Card clock frequency up to 20 MHz, programmable by CLKDIV1 and CLKDIV2 pins (ST8034HN) or by CLKDIV pin (ST8034HC), with synchronous frequency changes
    • Automatic activation and deactivation sequences initiated by the microcontroller
    • Emergency deactivation sequences initiated by a card supply short-circuit, card take-off, falling VDD, VDDP, or VDD(INTF)or by the interface device overheating
    • Voltage supply supervisors
      • with a fixed threshold (VDD, VDDP)
      • with an external resistor divider to set the VDD(INTF)threshold (PORADJ pin)
    • Multipurpose card status signalOFF
    • Non-inverted card reset pin RST driven by the RSTIN input
    • Thermal and short-circuit protection of all card contacts
    • Card presence detection contacts debounced
    • Enhanced card side ESD protection of 8 kV
    • Space saving QFN24 4 x 4 x 0.8 mm package
    • Temperature range -25 to +85 °C

おすすめ製品

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-IPT007V1

      量産中

      Smart card interface evaluation board based on the ST8034HC

      コンスーマ機器用評価ボード --
      STEVAL-IPT007V1

      概要:

      Smart card interface evaluation board based on the ST8034HC

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ST8034HC

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST8034HCQR
量産中
HVQFN24 4x4x0-85 インダストリアル Ecopack3

ST8034HCQR

Package:

HVQFN24 4x4x0-85

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

HVQFN24 4x4x0-85

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
ST8034HCQR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel HVQFN24 4x4x0-85 -25 85 MALAYSIA 0.858 / 1k

ST8034HCQR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.858 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

HVQFN24 4x4x0-85

Operating Temperature (°C)

(最小)

-25

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.858 / 1k

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。