STUSB1702

量産中

USB Type-C controller (with Tx/Rx line driver and BMC)

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STUSB1702 is a generic IC, in a 20 V technology it addresses a USB Type-C™ port management on the host side. It is designed for a broad range of applications and can handle the following USB Type-C functions: attach detection, plug orientation detection, host to device connection, VCONN support, and VBUS configuration. It also provides a USB PD TX/RX line driver and BMC (bi-phase mark coding) transceiver which allow USB PD negotiation and an alternate mode through an external MCU.
  • 特徴

    • Type-C™ attach and cable orientation detection
    • Power role support: source
    • Integrated power switch for VCONN supply:
      • programmable current limit up to 600 mA
      • overcurrent, overvoltage, and thermal protection
      • undervoltage lockout
    • I²C interface and interrupt
    • Integrated VBUS voltage monitoring
    • Integrated VBUS and VCONN discharge path
    • Integrated BMC transceiver
    • VBUS switch gate driver
    • Short-to-VBUS protection on CC pins (22 V) and VBUS pins (28 V)
    • Accessory mode support
    • Dual power supply (VSYS and/or VDD):
      • VSYS = [3.0 V; 5.5 V]
      • VDD = [4.1 V; 22 V]
    • Temperature range: -40 °C up to 105 °C
    • ESD: 4 kV HBM - 1.5 kV CDM
    • AEC-Q100 qualified
    • Compliant with:
      • USB Type-C™ rev 1.2
      • USB PD rev 2.0
    • Compatible with:
      • USB PD rev 3.0

おすすめ製品

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      AEK-USB-2TYPEC1

      量産中

      USB Type-C™ and Power Delivery dual port interface board with automotivegrade STUSB1702Y USB Type-C controller

      交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-USB-2TYPEC1

      概要:

      USB Type-C™ and Power Delivery dual port interface board with automotivegrade STUSB1702Y USB Type-C controller

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STUSB1702

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STUSB1702YQTR
量産中
VFQFPN 4X4X1 24L WF オートモーティブ Ecopack3

STUSB1702YQTR

Package:

VFQFPN 4X4X1 24L WF

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 4X4X1 24L WF

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STUSB1702YQTR Available at 1 distributors

販売代理店在庫STUSB1702YQTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 188 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

Farnell Element14

在庫

188

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel VFQFPN 4X4X1 24L WF -40 105 THAILAND 1.0725 / 1k

STUSB1702YQTR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.0725 / 1k

販売代理店在庫STUSB1702YQTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 188 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

Farnell Element14

在庫

188

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

VFQFPN 4X4X1 24L WF

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

105

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.0725 / 1k

Country of Origin

THAILAND

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。