製品概要
概要
The M95160 devices are Electrically Erasable PROgrammable Memories (EEPROMs) organized as 2048 x 8 bits, accessed through the SPI bus. The M95160-W can operate with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M95160-R can operate with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V, and the M95160-DF can operate with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V, over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C.The M95160-D offers an additional page, named the Identification Page (32 bytes). The Identification Page can be used to store sensitive application parameters which can be (later) permanently locked in Read-only mode.
-
特徴
- Compatible with the Serial Peripheral Interface (SPI) bus
- Memory array
- 16 Kb (2 Kbytes) of EEPROM
- Page size: 32 bytes
- Additional Write lockable Page (Identification page)
- Write
- Byte Write within 5 ms
- Page Write within 5 ms
- Write Protect: quarter, half or whole memory array
- High-speed clock: 20 MHz
- Single supply voltage:
- 2.5 V to 5.5 V for M95160-W
- 1.8 V to 5.5 V for M95160-R
- 1.7 V to 5.5 V for M95160-DF
- Operating temperature range: from -40°C up to +85°C
- Enhanced ESD protection
- More than 4 million Write cycles
- More than 200-year data retention
- Packages:
- SO8 (ECOPACK2®)
- TSSOP8 (ECOPACK2®)
- UFDFPN8 (ECOPACK2®)
- WLCSP (ECOPACK2®)
- Unsawn wafer (each die is tested)
回路ダイアグラム
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Oct 2015 | 07 Oct 2015 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 May 2019 | 02 May 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
01 Dec 2014 | 01 Dec 2014 |
プレゼンテーション (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
28 Aug 2018 | 28 Aug 2018 | |||
10 Nov 2020 | 10 Nov 2020 | |||
16 Dec 2019 | 16 Dec 2019 |
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Dec 2020 | 18 Dec 2020 |
パンフレット (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | |||
19 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | |||
15 Jun 2018 | 15 Jun 2018 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
HW Models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
7Z | 15 Jan 2021 | 15 Jan 2021 |
IBIS models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
Verilog models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | ||
ZIP | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M95160-WDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95160-WMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Replacement Product | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
M95160-WMN6TP | 5 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO8 | -40 | 85 | - | CHINA | 0.1888 / 1k | ||
M95160-WDW6TP | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | TSSOP-8L | -40 | 85 | - | CHINA | 0.2007 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。