M95M04-A145

量産中

Automotive 4096 Kbit SPI bus EEPROM with high speed clock

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The M95M04-A125 and M95M04-A145 are 4 Mbit serial EEPROM automotive grade devices operating up to 145 °C. They are compliant with the very high level of reliability defined by the automotive standard AEC-Q100 grade 0. The devices are accessed by a simple serial SPI compatible interface running at up to 10 MHz.
The memory array is based on advanced true EEPROM technology (electrically erasable programmable memory). The M95M04-A125 and M95M04-A145 are byte-alterable memories (524288 × 8 bits) organized as 1024 pages of 512 bytes in which the data integrity is significantly improved with an embedded Error Correction Code logic.
The M95M04-A125 and M95M04-A145 offer an additional identification page (512 bytes) in which the ST device identification can be read. This page can also be used to store sensitive application parameters that can later be permanently locked in read-only mode.
  • 特徴

    • AEC-Q100 grade 0 conform qualification
    • Compatible with the serial peripheral interface (SPI) bus
    • Memory array
      • 4 Mbits (512 Kbytes) of EEPROM
      • Page size: 512 bytes
      • Write protection by block: 1/4, 1/2 or whole memory
    • Additional write lockable page (identification page)
    • Extended temperature and voltage range
      • Up to 145 °C (VCC from 2.9 V to 5.5 V)
    • Maximum clock frequency
      • 10 MHz full range of VCC
    • Schmitt trigger inputs for noise filtering
    • Short write cycle time
      • Byte write within 4 ms
      • Page write within 4 ms
    • ESD Protection (human body model)
      • 4000 V
    • Packages
      • RoHS-compliant and halogen-free (ECOPACK2)
      • TSSOP8 package ECOPACK2
      • SO8N package ECOPACK2

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST EEPROM Finder

      量産中

      Serial EEPROMs product finder for Android and iOS

      検索アプリ ST
      ST EEPROM Finder

      概要:

      Serial EEPROMs product finder for Android and iOS
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-NUCLEO-EEPRMA2

      量産中

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

      STM32 Nucleo expansion boards ST
      X-NUCLEO-EEPRMA2

      概要:

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - M95M04-A145

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M95M04-DWDW4TP/V
量産中
TSSOP-8L オートモーティブ Ecopack2

M95M04-DWDW4TP/V

Package:

TSSOP-8L

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-8L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
M95M04-DWDW4TP/V

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
3A991B1B1 NEC Tape And Reel TSSOP-8L -40 145 4.4108 / 1k
詳細情報

Temperature range (°C):

-40 to 145

Country of Origin:

CHINA

M95M04-DWDW4TP/V

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

3A991B1B1

Budgetary Price (US$)*/Qty

4.4108 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

TSSOP-8L

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

145

Budgetary Price (US$)* / Qty

4.4108 / 1k

Temperature range (°C)

-40 to 145

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。