AIS2IH

量産中
Education

デジタル出力MEMSモーション・センサ: 高性能の車載アプリケーション向け3軸加速度センサ

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

AIS2IHは、超低消費電力の3軸リニア加速度センサです。加速度センサの生産ですでに使用されている堅牢かつ成熟したマイクロマシニング・プロセスを活用し、車載用ノンセーフティ・アプリケーションに対応できるよう設計されています。 AIS2IHの最大測定範囲は、± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16gから選択可能で、1.6Hz~1600Hzの出力データ・レートで加速度を測定することができます。
また、32レベルのFIFOバッファが集積されており、ホスト・プロセッサからの干渉を制限するためにデータを保存することができます。
超低電力モード、高分解能モード、および高性能モードを備え、自由に変更することができるため、幅広いアプリケーションの要求に対応可能です。
自己診断機能が搭載されているため、最終アプリケーション上でセンサの機能を確認することできます。
AIS2IHに搭載された専用の内部エンジンにより、自由落下検出、ウェイクアップ検出、高度に設定可能なシングル / ダブルタップ認識、6軸 / 4軸の方向検出、およびアクティブ / 非アクティブ検出といったモーション検出や加速度検出を処理することができます。
AIS2IHは、小型で薄型のプラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40℃~+115℃の広い動作温度範囲が保証されています。
  • 特徴

    • AEC-Q100認定済み
    • ユーザが動的に選択可能な最大測定範囲: ± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g
    • 低消費電力: 高性能モード時最低110µA / 低電力モード時0.67µA(@1.6Hz)
    • きわめて低いノイズ: 高性能モードで最低90µg/√(Hz)
    • 複数の帯域幅と分解能を備えた複数の動作モード
    • オンデマンドでのシングル・データ変換
    • 高速I²C / SPIデジタル出力インタフェース
    • 32レベルFIFO
    • 2つの独立したプログラム可能な割込み
    • 動作温度範囲: -40℃~115℃
    • 電源電圧範囲: 1.62V~3.6
    • 独立したIO電源
    • 温度センサ搭載
    • 自己診断機能
    • 10000gの高い耐衝撃性
    • ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

オートモーティブ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      FAE Engineering Services

      量産中

      Engineering services on the SensorTile.box surch as Plastic housing, HW and SW/App customizations and boards Manufacturing.

      エンジニアリング・サービス FAE Technology
      FAE Engineering Services

      概要:

      Engineering services on the SensorTile.box surch as Plastic housing, HW and SW/App customizations and boards Manufacturing.
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-MKI218V1

      量産中

      AIS2IH adapter board for a standard DIL 24 socket

      MEMSモーションセンサ用評価ボード ST
      STEVAL-MKI218V1

      概要:

      AIS2IH adapter board for a standard DIL 24 socket

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - AIS2IH

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
AIS2IHTR
量産中
FLGA 2X2X1(MAX)MM 12L PITCH 0.5 オートモーティブ Ecopack2

AIS2IHTR

Package:

FLGA 2X2X1(MAX)MM 12L PITCH 0.5

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

FLGA 2X2X1(MAX)MM 12L PITCH 0.5

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
AIS2IHTR Available at 1 distributors

販売代理店在庫AIS2IHTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 58 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

58

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel FLGA 2X2X1(MAX)MM 12L PITCH 0.5 - - MALTA 1.65 / 1k

AIS2IHTR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.65 / 1k

販売代理店在庫AIS2IHTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 58 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

58

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

FLGA 2X2X1(MAX)MM 12L PITCH 0.5

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.65 / 1k

Country of Origin

MALTA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。