製品概要
概要
The LSM303AGR is an ultra-low-power high-performance system-in-package featuring a 3D digital linear acceleration sensor and a 3D digital magnetic sensor. The LSM303AGR has linear acceleration full scales of ±2g/±4g/±8g/±16g and a magnetic field dynamic range of ±50 gauss.The LSM303AGR includes an I2C serial bus interface that supports standard, fast mode, fast mode plus, and high-speed (100 kHz, 400 kHz, 1 MHz, and 3.4 MHz) and an SPI serial standard interface.
The system can be configured to generate an interrupt signal for free-fall, motion detection and magnetic field detection.
The magnetic and accelerometer blocks can be enabled or put into power-down mode separately.
The LSM303AGR is available in a plastic land grid array package (LGA) and is guaranteed to operate over an extended temperature range from -40 °C to +85 °C.
-
特徴
- 3 magnetic field channels and 3 acceleration channels
- ±50 gauss magnetic dynamic range
- ±2/±4/±8/±16 g selectable acceleration full scales
- 16-bit data output
- SPI / I2C serial interfaces
- Analog supply voltage 1.71 V to 3.6 V
- Selectable power mode/resolution for accelerometer and magnetometer
- Single measurement mode for magnetometer
- Programmable interrupt generators for free-fall, motion detection and magnetic field detection
- Embedded self-test
- Embedded temperature sensor
- Embedded FIFO
- ECOPACK®, RoHS and “Green” compliant
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
29 Nov 2018 | 29 Nov 2018 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Nov 2018 | 22 Nov 2018 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Jan 2021 | 18 Jan 2021 |
Design Notes & Tips (5 of 9)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
30 Aug 2018 | 30 Aug 2018 | |||
08 Jan 2021 | 08 Jan 2021 | |||
12 Dec 2018 | 12 Dec 2018 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
11 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | |||
30 Aug 2018 | 30 Aug 2018 | |||
21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
パンフレット (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 | |||
06 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | |||
25 Feb 2021 | 25 Feb 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
LSM303AGR | 評価中 | LGA 2X2X1 12LD PITCH 0.5MM | Ecopack2 | |
LSM303AGRTR | 量産中 | LGA 2X2X1 12LD PITCH 0.5MM | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
LSM303AGRTR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | LGA 2X2X1 12LD PITCH 0.5MM | -40 | 85 | MALTA | 1.485 / 1k | ||
LSM303AGR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 評価中 | EAR99 | NEC | Tray | LGA 2X2X1 12LD PITCH 0.5MM | -40 | 85 | MALTA |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
1.485 / 1k製品ステータス
評価中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。