CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

レガシー・マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STはこれまで、マイクロコントローラ(マイコン)・ソリューションの長期にわたるパートナーとして、ST7、ST6、ST10、ARM7、およびARM9コアをベースにした実績のあるマイコンを提供してきました。

  • ST6コア搭載マイコン: 16ピン~28ピン・パッケージで提供され、1KB~4KBのOTP(One-Time Programmable)メモリもしくはROMを集積
  • ST7コア搭載マイコン: 高水準言語プログラミングおよび追加割込み処理機能を提供
  • ST10ファミリ: STの16ビット・マイコンをベースにした製品ファミリ
  • STR7ファミリ: 業界基準であるARM7TDMI®32bit RISCコアとSTの最新の0.18 µm組込みFlashテクノロジー、および包括的なペリフェラル・セットを組み合わせることで、高性能、超低消費電力、および極めて高いコード密度を実現
  • STR9ファミリ: ARM9E™プロセッサ・コアにより、ネットワーキング・アプリケーションや、要件の厳しいアプリケーションの低コストでの実現をサポート

新規での設計には、最新の8bitマイコンSTM8および32bitマイコンSTM32の使用を推奨します。

ST 8-Bit and 32-Bit MCUs

推奨コンテンツ