CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32 高性能マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32高性能マイクロコントローラ(マイコン)・プラットフォームは、STの不揮発性メモリ(NVM)テクノロジーを活用し、以下の特徴をもっています。

  • コード実行、データ転送、およびデータ処理におけるクラス最高のシステム性能
  • 高集積: 大容量の内蔵メモリと先進的なペリフェラル
  • 電力効率

STM32高性能マイコン・プラットフォームでは、エントリ・レベルから高性能の製品まで、互換性のある4つの製品シリーズを提供しています。

STM32F7シリーズ

STM32F7シリーズは、Arm® Cortex®-M7を搭載し、216MHz/462DMIPSの性能を実現します。また、L1キャッシュによりCortex-M7の理論上の最高性能を実現します。

STM32F7シリーズでは、アドバンスト・ライン、スタンダード・ライン、およびSTM32F7x0バリュー・ラインの3つの製品ラインが提供されています。

STM32H7シリーズ

シングルコアの製品ラインは、Cortex-M7を搭載し、216MHz/462DMIPSから480MHz/1027DMIPSの性能を実現します。また、デュアルコアの製品ラインでは、Cortex-M7およびCortex-M4を搭載し、480MHz(Cortex-M7) + 240MHz(Cortex-M4) / 1327DMIPSの性能を実現します。

STM32H7シリーズでは、STM32H750 および STM32H7B0(2020年前期より提供)バリュー・ラインが提供されています。

STM32F4シリーズ

STM32F4スタンダード / アドバンスト・ライン

STM32F4アドバンスト・ラインは、168MHz/210DMIPSから180MHz/225DMIPSの性能を実現します。STM32F4シリーズは互換性をもつ11の製品ラインで構成され、先進的なペリフェラルと大容量メモリ、マイコンのリアルタイム制御機能およびDSP、浮動小数点ユニット(FPU)による信号処理性能を備えています。

STM32F4アクセス・ライン

エントリ・レベルの製品ラインであるSTM32F4アクセス・ラインは、84MHz/105DMIPSまたは100MHz/125DMIPSの性能を実現します。優れた電力効率(Dynamic Efficiency™)と広い動作温度範囲(周囲温度最大125°C)を備え、コスト効率に優れたコンパクトなソリューションを提供します。

STM32F2シリーズ

Cortex-M3を搭載し、120MHz/150DMIPSで動作するSTM32F2シリーズは、革新的な適応型リアルタイム・メモリ・アクセラレータ(ART アクセラレータ™)およびマルチレイヤ・バス・マトリクスを採用し、価格と性能のバランスを引き上げています。128KB~1MBの内蔵Flashメモリ・サイズの製品ラインアップを提供します。

Getting started with high-performance STM32H7 microcontrollers

  • Developers can quickly get started with these cost-efficient, versatile development tools. Choose our STM32H7 Discovery kits144-pin Nucleo boards or STM32H7 Eval boards with the best features for developing your prototypes.
  • Download the STM32CubeH7 embedded software package containing useful real-life code examples based on the HAL and LL (low-layer) APIs.
  • Install the latest version of STM32CubeMX graphical software configuration tool to refine pinout, clocks and memory partitioning and evaluate the expected power consumption. In only a few clicks, your application is ready and waiting for your ideas to take shape.

More #BlogArticleH7 #OnlineTrainingH7