CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32 ワイヤレス・マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

 

STM32Wxシリーズは、マイクロコントローラ(マイコン)と無線トランシーバをワンチップに集積したシステム・オン・チップ(SoC)です。Sub-GHzおよび2.4 GHzそれぞれの周波数帯に対応する製品ポートフォリオを提供しています。産業用およびコンスーマ用の幅広いアプリケーションに適し、信頼性に優れた使いやすいソリューションです。 

STM32Wxシリーズは、ポイント・ツー・ポイント、メッシュ、LPWAN (低消費電力広域ネットワーク)で使用される複数の通信プロトコルに対応し、STM32Wxワイヤレス・マイコンは、マイコンと無線トランシーバをベースにしたツー・イン・ワン、デュアルコア・アーキテクチャで構成されており、高集積かつコスト効率に優れたSoC製品です。そのため、リアルタイム性や高い電力効率の求められるアプリケーションに最適です。 

STM32Wxシリーズは、単なる無線デバイス以上の付加価値を提供します。  
 
STM32Wxの製品ポートフォリオでは、異なる無線プロトコルを備えた2つの製品シリーズが提供されています。 (STM32WB / STM32WL)

 

STM32WBシリーズ

                  

 

STM32WBシリーズは、個別または並列に動作するBluetooth® Low Energy 5.2、IEEE 802.15.4の各通信プロトコル、Zigbee®、およびThreadに対応しています。使いやすい広範な開発エコシステムにより、無償の認証済み無線スタックが用意されています。デバイスの完全性を確保するため、STM32WBシリーズには端末の信頼性を担保し、クローニング防止を実現するためのセキュリティ機能が搭載されています。 

開発期間を短縮し、コスト効果の高いプリント基板から高集積のプリント基板まで、さまざまなレベルの集積要件を満たすために、STM32WBシリーズには各種パッケージ・オプション(UQFN48からUFBGA129まで)、およびすぐに使用できるモジュール型の製品が用意されています。

 

STM32WLシリーズ

 

STM32WLシリーズは、世界初のLoRa®対応システム・オン・チップ(SoC)です。  

完全にオープンで複数の変調方式をサポートしており、性能を落とすことなく超低消費電力を実現できるため、LPWAN(低消費電力広域ネットワーク)およびIoT開発に最適です。  

Discover #STM32WL latest news on ST blog
ST launched a dedicated STM32 Wireless Youtube Channel

Getting started with STM32WL

Purchase Nucleo-WL55JC.

Download the free STM32CubeWL embedded software package containing the HAL, LL (low-layer) APIs, middleware, LoRaWAN®, Sigfox™, W-MBUS and mioty® certified stacks in stand-alone or concurrent mode. Then install ST’s STM32CubeMX graphical software configuration tool (free) that supports pinout configuration, code generation and a power consumption calculator. Start with one of the many examples provided or build your own project.

To fine tune your application, or perform radio test or build your own profile  down load and install STM32CubeMonitor tool.

Get trained watching our dedicated Online Training.

Discover the latest news about STM32WL on our ST blog!