CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32F0シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

エントリ・レベルのArm® Cortex®-M0ベース・マイクロコントローラSTM32F0

Arm® Cortex®-M0ベースのSTM32F0シリーズのデバイスは、STM32ファミリ共通のペリフェラルを搭載した32bitアーキテクチャをコスト重視のアプリケーションに提供します。STM32F0マイクロコントローラは、リアルタイム性能、低消費電力動作、STM32プラットフォームの先進的なアーキテクチャとペリフェラルを組み合わせた製品です。

  • STM32F0x0バリュー・ラインは、従来の8bitおよび16bitマイクロコントローラを置き換え可能な高いコスト効率を実現する製品です。さまざまなアーキテクチャを管理する必要性と、これに伴う開発オーバヘッドが不要になります。USBペリフェラルが必要な場合には、STM32F070バリュー・ラインのマイクロコントローラの選択が可能です。
  • STM32F0x1ラインは、機能の高集積化を実現し、幅広いメモリ容量およびパッケージのラインアップが用意されていることから、コスト重視のアプリケーションに柔軟性を提供します。
  • STM32F0x2 ラインは水晶発振子不要のUSB 2.0 FSインタフェースやCANバス・インタフェースなどにより、通信インタフェースを充実させた製品です。通信ゲートウェイ、スマート・エネルギー機器、ゲーム端末などに最適の選択肢となります。
  • 1.8V±8%で動作するSTM32F0x8ラインは、スマートフォン、アクセサリ、メディア機器などの携帯用コンスーマ・アプリケーションに適しています。

STM32ファミリは1つのアーキテクチャで、8bit/16bit/32bitすべてのニーズに対応するというコンセプトを実現します。STM32F0シリーズはさまざまなパッケージ・タイプで提供されるため、幅広いアプリケーションおよび市場からの要求に対応することができます。

推奨コンテンツ

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs