CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32F0x0 バリュー・ライン

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F0x0バリュー・ラインは、Arm® Cortex®-M0を搭載し、最大48MHzの周波数で動作します。優れたコスト・パフォーマンスを実現しつつ、高速12bit ADコンバータ、高性能かつ柔軟なタイマ、カレンダRTC、およびI²C、USART、SPIなどの通信ペリフェラル、水晶発振子レスUSBといったフル・セットのペリフェラルを備えています。

STM32F0x0バリュー・ラインは、既存の8bitマイクロコントローラ(マイコン)を大きく上回る性能を備え、低コストのアプリケーションでも最先端の32bitコアを活用して、シンプルかつ効率的な開発を行うことができます。
また、さまざまなメモリ容量とピン数のオプションが用意されているため、プロジェクト全体のコスト効率向上に貢献します。

STM32F030マイコンは、ツールやソフトウェアの互換性に優れており、STM32ファミリのさまざまなマイコンに簡単にアップグレードすることができます。そのため、開発を始めるにあたって最適な製品です。

推奨コンテンツ

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs