CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32F1シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

メインストリーム・マイクロコントローラ STM32F1シリーズ

STM32F1シリーズは、産業、医療、およびコンスーマ向けの幅広いアプリケーションに対応するメインストリーム・マイクロコントローラ(マイコン)です。Arm® Cortex™-M搭載マイコンとして、組込みアプリケーションに優れた性能を提供します。クラス最高のペリフェラルによる高い性能、低消費電力、低電圧動作を備え、シンプルなアーキテクチャと使いやすいツールにより低コストおよび高い集積度を実現した製品です。

STM32F1シリーズは、ピン互換性、ペリフェラルおよびソフトウェア互換性を備えた5つの製品ラインで構成されています。

  • STM32F100バリュー・ライン - 24MHzのプロセッサにモータ制御とCEC機能を搭載
  • STM32F101 - 36MHzのプロセッサに最大1MBのFlashを搭載
  • STM32F102 - 48MHzのプロセッサにUSB FSを搭載
  • STM32F103 - 72MHzのプロセッサに最大1MBのFlashとモータ制御、USB、およびCANを搭載
  • STM32F105/107 - 72MHzのプロセッサにイーサネットMAC、CAN、およびUSB 2.0 OTGを搭載