CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32F100 バリュー・ライン

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F100 バリュー・ラインは、高効率の電気機器および産業用制御アプリケーション用として、モータ制御タイマを含む11個の16bitタイマおよび1.2μsの高速変換時間を持つ12bit ADCを高い処理性能と組み合わせて提供します。

最大24 MHzで動作するARM Cortex M3コア・ベースのSTM32バリュー・ラインは、コスト、性能、ペリフェラルの卓越したトレードオフを提供します。 STM32バリュー・ラインは、重要な機能をすべて備えており、従来は16 bitマイクロコントローラで対応していたコスト効率の高いアプリケーションを開発するための最適な選択肢になっています。

推奨コンテンツ

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs