CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのSTM32F207/217マイクロコントローラは、高い処理性能、大容量内蔵メモリおよびペリフェラル機能の高度な集積が求められる産業機器、およびコンスーマ用途の各種アプリケーションに最適な製品です。

性能: STM32F207/217は120MHzで150DMIPS/398CoreMarkを達成(Flashメモリからの実行、0ウェイト・ステート時、ST独自のART Acceleratorを使用)

電力効率: STの90nmプロセス、ART Accelerator、およびダイナミック・パワー・スケーリングにより、Flashメモリから実行した場合の電流消費は120MHzでわずか175µA/MHzです。

充実のコネクティビティ、および革新的な周辺機能

  • STM32F207/217では、STM32F205/215デバイスに対し、IEEE 1588 v2をサポートするイーサネットMAC10/100およびCMOSカメラ・センサを接続可能な8bit~14bitのパラレル・カメラ・インタフェースを追加
  • 2 x USB OTG(1系統はHSをサポート)
  • オーディオ: 専用オーディオPLLおよび2系統の半二重I²S
  • 最大15個の通信インタフェース(6 x USART [最大7.5Mbit/s]、3 x SPI [最大30Mbit/s]、
    3 x I²C、2 x CAN、SDIO)
  • アナログ: 2 x 12bit DAC、3 x 12bit ADC(最高2MSPSまたはインタリーブ・モードで6MSPS)
  • 最大17個のタイマ: 16bitタイマおよび32bitタイマ
  • Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、およびNANDの各メモリをサポートするメモリ・コントローラ(FSMC)
  • アナログ式真乱数発生器
  • STM32F217は、AES 128、AES 192、AES 256、Triple DES、およびハッシュ(MD5、SHA-1)でハードウェア・アクセラレーションを実現する暗号/ハッシュ・プロセッサを搭載

STM32F207/217は、256KB~1MBのFlashメモリと最大128KBのSRAM、100ピン~176ピンのパッケージ展開です。