CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F3x4製品ラインは、デジタル・スイッチング電源、照明、溶接機、太陽光発電システムやワイヤレス給電のインバータなど、デジタル電力変換アプリケーションに最適です。

STM32F3x4の主要ペリフェラル

  • 超高分解能タイマ: 最小217ps精度、電源および温度ドリフトに対する自己補正機能付き
  • 超高速コンパレータ: 26ns(アナログ入力からPWM停止)
  • 超高速12bit ADC: 5Msps、0.2µs
  • オペアンプ: 5通りのゲイン設定を内蔵、1%精度

6ユニットのタイマによるバンクで構成される超高分解能タイマの機能

  • 10x PWM出力(5チャネル相補出力が可能)
  • 10本の外部イベント入力(電流制限、ゼロ電圧/電流検出など)および5つのフォールト入力

超高分解能タイマの主要機能

  • すべての駆動モードで最小217psの分解能
    • 可変デューティ・サイクル、可変周波数、遷移モード
  • CPU負荷を軽減する機能
    • タイマごとに割り当て可能なDMAチャネル
    • 内蔵バースト・モード・コントローラおよびトポロジ固有モード(プッシュプル、共振)
  • タイマ間のさまざまな相互接続
    • 隣接するタイマのリセット/スタート
    • 他の出力のセット/リセット/トグル
  • プログラミングを簡略化する高分解能(4.6GHzのタイマと同等) 

推奨コンテンツ

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs