CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32F4シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32F4シリーズ:DSPおよびFPU命令に対応した高性能マイクロコントローラ

Arm®Cortex®-M4ベースのSTM32F4シリーズは、STの不揮発メモリ技術とARTアクセラレータ™を活用して、Cortex-Mベースのマイクロコントローラ(マイコン) として業界最高のベンチマーク・スコアを達成しました。その性能は、動作周波数180MHzでFlashメモリからの実行時に、最大225DMIPS/608CoreMarkに達します。
また、ダイナミック・パワー・スケーリングにより、Flashメモリからのプログラム実行時の消費電流を、STM32F410の89µA/MHzからSTM32F439の260µA/MHzの範囲に抑えています。
STM32F4シリーズは、マイコンのリアルタイム制御機能とDSPの信号処理性能を完全に共生させたデジタル信号コントローラ(DSC)向けの8つの互換製品ラインで構成されています。

  • アドバンスト・ライン 
    • 最大動作周波数180MHz/225DMIPS、最大2MBのデュアル・バンクFlashメモリ、SRAM、Chrom-ARTグラフィックHWアクセラレータ™搭載
      • STM32F469/479: Quad-SPIインタフェース、LCD-TFTコントローラ、MPI-DSIインタフェース
      • STM32F429/439: LCD-TFTコントローラ
      • STM32F427/437:シリアル・オーディオ・インタフェース搭載、性能強化および静的電力低減
  • スタンダード・ライン
    • STM32F446:180MHz/225DMIPS、最大512 KBのFlashメモリ、デュアルQuad-SPIおよびSDRAMインタフェース搭載
    • STM32F407/417:168MHz CPU/210DMIPS、最大1MBのFlashメモリ搭載、イーサネットMACとカメラ・インタフェースを追加
    • STM32F405/415:168MHz CPU/210DMIPS、最大1MBのFlashメモリ、高度な接続および暗号化機能を搭載
  • アクセス・ライン: STM32F4シリーズのエントリ・レベル製品
    • 84MHz CPU/105DMIPS、卓越した電力効率(Dynamic Efficiency™)を誇るコスト効率に優れた最もコンパクトなソリューション
      • STM32F401: 3mm x 3mm未満、USB 2.0FS OTGとSDIOインタフェース搭載
    • 100MHz CPU/125DMIPS、卓越した電力効率(Dynamic Efficiency™)、Batch Acquisition Mode(BAM)を搭載してデータのバッチ処理向けに消費電力を最適化
      • STM32F410: 卓越した電力効率(89µA/MHz、Stopモードでは6µA)、真乱数発生器、低消費電力タイマ、DAC搭載 
      • STM32F411: 大容量RAMと強化されたペリフェラル・セット(USB 2.0FS OTG、最大5本のSPIインタフェースなど)
      • STM32F412: 大容量のRAMおよびFlashメモリ、USBインタフェース、機能強化されたペリフェラル・セット(最大16bitのLCD用データ・バスと外部メモリ制御機能を備えた柔軟な外部スタティック・メモリ・コントローラ、デュアルモードQuad-SPI、CAN、DFSDM、および真乱数発生器)を搭載
      • STM32F413/F423: STM32F412マイコンの機能拡張版、さらに大容量のRAMとFlashメモリ、機能強化されたペリフェラル・セット(UART x 10、CAN x 3、SAIインタフェース、低消費電力タイマ、DAC x 2、最大6フィルタを備えたDFSDM x 2)を搭載。STM32F423はAES暗号機能も搭載しています。
STM32 F4 series - 32-bit MCUs

Revolutionize your user experience using STM32 GUI solutions

Thanks to the graphics acceleration, memory integration, advanced display interfaces and smart architecture of STM32 microcontrollers, you can now enrich your applications with a high-end user experience with a limited total cost of ownership.

Benefits include:

  • Largest portfolio of advanced graphics running on 32-bit Arm® Cortex® microcontrollers
  • Free, state-of-the-art graphic software and design tools
  • Documentation, reference designs and support center
  • Extended ecosystem with partners and selected design houses

Visit the STM32 graphics resource page to find out more and get started.