STM32F446マイクロコントローラは、高い性能と豊富なコネクティビティを高度に集積したエネルギー効率が高い製品です。
ST独自のART Accelerator™やスマート・アーキテクチャ、高度なFlashテクノロジ、およびArm Cortex-M4コアを活用して、180MHzで最大225DMIPS/608CoreMark®の優れた性能を実現します(内蔵Flashメモリからの実行時)。
複数のインタフェースを介した効率の高い同時通信を実現でき、産業機器、IoTデバイスなどに最適です。さらに、ST独自のプロセス技術やダイナミック電圧スケーリング、拡張クロック・ゲーティング、柔軟性のあるスリープ・モードにより、消費電力の削減を可能にします。
- 処理性能: 180MHz動作で、ST独自のART Acceleratorによる0ウェイト・ステートでのFlashメモリからのコード実行時に、STM32F446は225DMIPS/608CoreMarkのパフォーマンスを実現します。DSP命令と浮動小数点演算ユニットにより、対応可能なアプリケーションの範囲を拡張します。
- 電力効率: ST独自の90nmプロセス、ART Accelerator、およびダイナミック・パワー・スケーリングにより、RUNモード(Flashメモリから実行)での消費電流を180MHz時、200µA/MHzまで低減。さらにSTOPモード時の消費電流は50µA(typ)まで低減されます。
- 搭載機能
- 2 x 専用オーディオPLL、SPDIF入力、3 x 半二重I²S、および全二重I²Sと時分割マルチプレックス(TDM)モードをサポートする2 x シリアル・オーディオ・インタフェース(SAI)。
- 最大20の通信インタフェース: 最高速度11.25Mbit/sの4 x USART、2 x UART、最高速度45Mbit/sの4 x SPI、新しい光デジタル・フィルタ機能を備えた3 x I²C、2 x CAN、SDIO、HDMI CEC、カメラ・インタフェース
- 2 x 12bit DAC、3 x 12bit ADC(最高サンプリング速度2.4MSPSまたはインタリーブ・モードで7.2MSPS)最大17個のタイマ: 最高180MHzで動作する16bit/32bitタイマ
- 外部バス・インタフェース: 32bitパラレル・インタフェース経由で、SDRAM SRAM、PSRAM、NOR、NAND、およびCompact Flashの各種メモリをサポートするフレキシブル・メモリ・コントローラ(FMC)を使用した容易なメモリ拡張
- メモリマップドモードをサポートするデュアル・クアッドSPIインタフェースによる、コスト効率に優れたNOR Flashメモリ拡張
STM32F446製品ラインは、256~512KBのFlashメモリ、128KBのSRAMを搭載し、64~144ピンのパッケージで提供されます(最小3.85 x 3.728mm)。

注目ビデオ
-
STM32F446RC
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 256 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446VE
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446RE
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446ZE
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446ZC
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 256 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446MC
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 256 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446ME
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI
-
STM32F446VC
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 256 Kbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Dual QSPI